Magnetventil VUVG-L14-P53C-ZT-G18-1P3
566510
GTIN 4052568214104
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
620 l/min - 650 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch