Steckdosenleitung NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2
566665
GTIN 4052568057428
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild S
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
2x Einzelader
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
5 m