Proportional-Druckregelventil VPPM-8F-L-1-F-0L6H-A4P-S1C1

571284

GTIN 4052568217655

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Druckregelbereich
0.06 bar - 6 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1750 l/min