Proportional-Druckregelventil VPPM-8L-L-1-G14-0L6H-V1P

571296

GTIN 4052568217778

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Druckregelbereich
0.06 bar - 6 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1750 l/min