Pneumatikventil VUWG-L10-T32H-A-M5
573807
GTIN 4052568221065
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
150 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
pneumatisch