Pneumatikventil VUWG-L10-M52-R-M5

573808

GTIN 4052568102876

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
220 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
pneumatisch