Pneumatikventil VUWG-L10-B52-M5
573809
GTIN 4052568102883
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
220 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
pneumatisch