Pneumatikventil VUWG-L10-P53C-M5

573810

GTIN 4052568221072

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 geschlossen
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
pneumatisch