Pneumatikventil VUWG-L10-P53E-M7
573827
GTIN 4052568221157
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
320 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M7
Betätigungsart
pneumatisch