Pneumatikventil VUWG-L14-T32H-A-G18

573831

GTIN 4052568221195

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
650 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch