Pneumatikventil VUWG-L14-B52-G18
573833
GTIN 4052568221201
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
780 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Betätigungsart
pneumatisch