Kompaktzylinder ADNGF-80-10-PPS-A

574058

GTIN 4052568221812

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
80 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
3016 N
Hub
10 mm
Dämpfung
selbsteinstellende pneumatische Endlagendämpfung
Positionserkennung
für Näherungsschalter