Magnetventil VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L
574225
GTIN 4052568222338
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
300 l/min - 320 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch