Magnetventil VUVG-B10-T32C-AZT-F-1R8L
574234
GTIN 4052568222413
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
150 l/min - 170 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch