Magnetventil VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L

574241

GTIN 4052568222475

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 entlüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
200 l/min - 300 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch