Magnetventil VUVG-B14-T32H-AZT-F-1R8L

574244

GTIN 4052568222505

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
510 l/min - 580 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch