Pneumatikventil VUWG-L10-T32U-M-M5
574252
GTIN 4052568222574
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
125 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
M5
Betätigungsart
pneumatisch