Magnetventil VUVG-L10A-M52-MT-M3-1P3

574345

GTIN 4052568103200

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
80 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M3
Betätigungsart
elektrisch