Magnetventil VUVG-L18-T32C-MT-G14-1P3
574425
GTIN 4052568223120
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
870 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch