Magnetventil VUVG-L18-T32U-MT-G14-1P3
574426
GTIN 4052568223137
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
990 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch