Magnetventil VUVG-L18-M52-MZT-G14-1P3
574438
GTIN 4052568223229
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1300 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/4
Betätigungsart
elektrisch