Bitte beachten: Es ist ein neueres Produkt verfügbar

Hier sind mehr Produkte von derselben Kategorie: Ventilinseln

Bitte kontaktieren Sie Festo für eine Alternative

Magnetventil VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1

576003

GTIN 4052568104290

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
240 l/min - 400 l/min
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Betätigungsart
elektrisch