Magnetventil VUVG-B14-M52-MZT-F-1R8L
578158
GTIN 4052568225971
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch