Steckhülse NPQH-D-S14-E-P10

578322

GTIN 4052568060251

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Steckhülse Ø 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2
Steckhülse Ø 14 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
0 °C - 150 °C
Nennweite
12 mm