Steckverbinder NPQH-D-Q14-E-P10
578328
GTIN 4052568060312
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
0 °C - 150 °C
Nennweite
13 mm