Steckverschraubung NPQH-D-G12-Q14-P10
578351
GTIN 4052568060541
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
Außengewinde G1/2
Pneumatischer Anschluss 2
für Schlauch Außen-Ø 14 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich
-0.95 bar - 20 bar
Umgebungstemperatur
0 °C - 150 °C
Nennweite
12 mm