Druckaufbau- und Entlüftungsventil MS6-SV-1/2-C-10V24
589481
GTIN 4052568393229
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5700 l/min
Betriebsdruck
3 bar - 10 bar
Betätigungsart
elektrisch