Magnetventil VUVG-L10-T32U-MT-M7-1R8L
8031481
GTIN 4052568258801
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
155 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
M7
Betätigungsart
elektrisch