Verbindungsleitung NEBV-C1SW2L-P-K-5-N-LE2-S9

8032626

GTIN 4052568428624

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose, schmal
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
5 m