Magnetventil VUVG-L14-T32H-M-G18-P1
8033528
GTIN 4052568428914
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
480 l/min - 500 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch