Magnetventil VUVG-B14-T32U-MZ-F-P1

8033539

GTIN 4052568429027

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
410 l/min - 450 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch