Magnetventil VUVG-B14-M52-MZ-F-P1
8033542
GTIN 4052568429058
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
520 l/min - 630 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch