Magnetventil VUVG-B14-P53U-Z-F-P1

8033546

GTIN 4052568429096

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/3 belüftet
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
500 l/min - 600 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch