Magnetventil VUVG-B18-T32C-AZ-F-P1
8033559
GTIN 4052568553012
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
800 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch