Magnetventil VUVG-B18-T32H-MZ-F-P1

8033564

GTIN 4052568553067

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
2x3/2 offen/geschlossen monostabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
770 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch