Magnetventil VUVG-B18-B52-Z-F-P1

8033567

GTIN 4052568553098

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1000 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
Flansch
Betätigungsart
elektrisch