Vakuumsaugdüse OVEM-07-H-B-QO-CE-N-1PD

8037698

GTIN 4052568285692

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
93 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
16 l/min