Verbindungsleitung NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
8040456
GTIN 4052568286040
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
offenes Ende
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M12x1, D-codiert nach EN 61076-2-101
Kabellänge
5 m