Spindelachse ELGA-BS-KF-120-100-0H-10P-ML
8041836
GTIN 4052568286378
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
120
Max. Vorschubkraft Fx
3400 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
100 mm