Spindelachse ELGA-BS-KF
Kraftvoll, dynamisch – und geschützt: Die Spindelachse ELGA-BS mit ihrer Präzision, Belastbarkeit und Dynamik macht bei Hüben bis 3000 mm das Positionieren unter anspruchsvollen Bedingungen richtig wirtschaftlich. Das robuste Abdeckband schützt Ihre Achse.
- Innenliegende, präzise und belastbare Kugelumlaufführung für hohe Momentenbelastung
- Achse für hohe Wiederholgenauigkeiten
- Für höchste Anforderungen an Vorschubkraft und Präzision
- Führung und Kugelgewindetrieb durch Abdeckband geschützt
- Geschwindigkeiten bis 2 m/s bei hoher Beschleunigung bis 15 m/s²
- Platzsparende Positionsabfrage
- Flexible Motoranbindung
- 34 ausgeprägte Typen und Produktbaukasten für individuelle Ausprägungen
- Hübe bis zu 3m möglich
- Passt perfekt in unser ganzheitliches Produktportfolio von elektromechanischen Aktuatoren, Motoren, Antriebsreglern und Steuerungen