Magnetventil VUVG-LK14-B52-T-G18-1H2L-S
8042564
GTIN 4052568286910
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
660 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss
G1/8
Betätigungsart
elektrisch