Verbindungsleitung NEBV-Z4WA2-E-0.2-N-Z1W2-S1
8047681
GTIN 4052568287702
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild ZC, metrische Schraube
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
Anschlussbild ZB, Furchschraube
Kabellänge
0.2 m