Vakuumsaugdüse OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1PNLK-H3

8049053

GTIN 4052568295196

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Nennweite Lavaldüse
0.7 mm
Max. Vakuum
92 %
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre
17 l/min