Durchflusssensor SFAE-1U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8058502

GTIN 4052568789701

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Durchflusskennlinie Endwert
1 l/min
Betriebsmedium
Argon - Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Kohlenstoffdioxid - Stickstoff
Betriebsdruck
-0.9 bar - 10 bar
Pneumatischer Anschluss
für Steckanschluss-Außen-Ø 4 mm