Näherungsschalter SDBT-MSX-1L-NU-E-0.3-N-M8

8059123

GTIN 4052568300470

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Betriebsspannungsbereich DC
10 V - 30 V
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner umschaltbar
Schaltausgang
PNP/NPN umschaltbar