Verbindungsleitung NEBL-M8G4-E-10-N-M8G4

8065115

GTIN 4052568457136

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Kabellänge
10 m