Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G18-Q6

8068726

GTIN 4052568301101

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
165 l/min
Schlüsselweite
13 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung