Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-G18-Q8
8068727
GTIN 4052568301118
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
170 l/min
Schlüsselweite
13 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-8
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung