Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-R18-Q4
8068734
GTIN 4052568301125
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
150 l/min
Schlüsselweite
13 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-4
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung