Drossel-Rückschlagventil VFOE-LE-T-R14-Q6

8068737

GTIN 4052568454463

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Ventilfunktion
Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung
400 l/min
Schlüsselweite
16 mm
Pneumatischer Anschluss 1
QS-6
Einstellelement
Drehknopf mit Arretierung